XYR1050-B

Compensatori assiali
Serie XYR1000
- Forza di compensazione e corsa regolabili
Mediante viti di regolazione potete adattare le caratteristiche di compensazione in breve tempo e nel modo migliore per la vostra applicazione - Struttura piatta
Questa struttura riduce al minimo il carico dei momenti per il vostro robot e consente di scegliere dimensioni più piccole e meno costose - Fissabile centralmente e in posizione decentrata
A seconda delle esigenze potete bloccare la posizione di compensazione o serrarla centralmente. Un aiuto per processi ottimali
Dati tecnici
| Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | TK 50 |
| Corsa X/Y +/- | 3.5 [mm] |
| Forza di tenuta in posizione centrata | 250 [N] |
| Forza di tenuta in posizione decentrata | 50 [N] |
| Ripetibilità +/- | 0.02 [mm] |
| Pressione di esercizio | 1 ... 8 [bar] |
| Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
| Temperatura di esercizio | 5 ... +80 [°C] |
| Volume del cilindro per ciclo centrato | 8 [cm³] |
| Volume d'aria per ciclo decentrato | 4 [cm³] |
| Momento d'inerzia | 6.2 [kgcm²] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Valore B10d | 20000000 |
| Peso | 0.66 [kg] |
Individualizzazioni
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli |
Benefici nel dettaglio

- Rilevamento della posizione del pistone
mediante sensore magnetico fornibile come accessorio - Carcassa robusta e leggera
lega di alluminio anodizzata a spessore Diametro primitivo realizzato secondo EN ISO 9409-1 costruzione molto bassa - Forza di compensazione
regolabile mediante vite di regolazione - Corsa di compensazione
a regolazione illimitata (dalla taglia 1063) - Pistone di serraggio
centraggio mediante pistone a forma di cono - Serraggio in posizione decentrata
per attrito mediante pistone pneumatico - Guida lineare
per l'assorbimento di forze e momenti molto elevati - Piastre di compensazione
compensano gli errori di posizionamento in direzione XY