WER3000FEN01-30-A
New

Elemento di connessione
Serie WER3000
- Connessione fluidica ed elettrica
- Standardizzati e confezionati
- Intervalli corti di assemblaggio e manutenzione
- Adattabili alle esigenze specifiche del cliente
Dati tecnici
| Trasmissione dati | Ethernet, Profibus, Profinet, EtherCAT, Interbus, CAN-BUS, USB 2.0, PoE |
| Serie | WER3000 |
| Tipo di trasmissione | Comunicazione |
| Adatto per dimensioni costruttive | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
| Adatto per | Parte fissa |
| Categoria di collegamento | CAT6a |
| Velocità di trasmissione | 10000 [Mbit/s] |
| Corrente nominale | 0.75 [A] |
| Tensione di esercizio | 48 [V] |
| Modalità di connessione | Presa |
| Tipo di connessione | RJ45 |
| Forza di accoppiamento | 14 [N] |
| Forza di distacco | 14 [N] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40 |
| Valore B10d | 100000 |
| Peso | 0.1 [kg] |
Parte mobileadatta
![]() | New | RJ45 | Dettagli |