MATCH - Modulo robot
Serie LWR

  • Un sistema per cobot e robot convenzionali
  • Interfaccia robot standardizzata per la manipolazione (presa meccanica e vuoto)
  • Cambio manuale con funzione Easy-Click (comando a una mano)
  • Cambio automatico senza controllo esterno nella stazione di deposito
  • Compatibilità e flessibilità: le tecnologie principali per la movimentazione (pinze a vuoto e meccaniche) in un tutt’uno
  • Indicatore ottico a LED Connect
  • Connettore specifico per il robot per il collegamento diretto all'utensile IO del robot
  • Comando digitale delle pinze incluso rilevamento sensore