RSB-01-29-00001-A
Set: Pinza parallela a due ganasce elettrica GEP2006

- Corsa maggiore con dimensioni minori
Avete bisogno di una corsa lunga, perché utilizzate una presa ad accoppiamento geometrico o un'ampia gamma di pezzi, ma lo spazio di installazione e la portata delle vostre applicazioni sono ridotti? Allora questa pinza è la vostra prima scelta. - Comando semplicissimo
Comando tramite le porte I/O come una valvola. Facile integrazione nel sistema di controllo. - Funzionamento elettrico
Ideale per la movimentazione di piccoli pezzi o altre applicazioni in cui non è disponibile aria compressa. - Autobloccaggio meccanico
In caso di interruzione di corrente o di arresto di emergenza, l'autobloccaggio offre un'ulteriore sicurezza.
Equipaggiamento/Opzioni
10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
Autorallentamento meccanico
Forza di presa regolabile
Punti salienti
| Adatto per tipo di robot | Universal Robots |
| Corsa per ganascia | 6 mm |
| Forza di presa | 145 N |
| Lunghezza delle ganasce | 60 mm |
| Classe IP | IP40 |
| Peso | 0.36 kg |
Download
Download dati CAD
Download

