ZLC-18M-45-TE

Pistone con molla
Serie ZLC

  • Flessibilità d'impiego per tutte le esigenze
  • Varianti disponibili con molla interna ed esterna
  • Disponibile con protezione antitorsione
  • Certificazioni: LABS / REACH / RoHS
Tipo di connessioneFiletto
Filettatura di collegamentoG1/8" esterna
Connessione per vuotoG1/8" interna
Corsa45 [mm]
Filettatura fissaggioM16X1
Posiz. mollaesterna
Posiz. conness. per vuotosopra
Num. dadi2
Dimensione chiave dado20 [mm]
Peso0.066 [kg]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS