ZLC-18M-70-TE-3N

Pistone con molla
Serie ZLC
- Flessibilità d'impiego per tutte le esigenze
- Varianti disponibili con molla interna ed esterna
- Disponibile con protezione antitorsione
- Certificazioni: LABS / REACH / RoHS
Dati tecnici
| Tipo di connessione | Filetto |
| Filettatura di collegamento | G1/8" esterna |
| Connessione per vuoto | G1/8" interna |
| Corsa | 70 [mm] |
| Filettatura fissaggio | M18X1 |
| Posiz. molla | esterna |
| Posiz. conness. per vuoto | sopra |
| Num. dadi | 3 |
| Dimensione chiave dado | 22 [mm] |
| Peso | 0.13 [kg] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |