ZLC-M5F-20-TI

Pistone con molla
Serie ZLC
- Flessibilità d'impiego per tutte le esigenze
- Varianti disponibili con molla interna ed esterna
- Disponibile con protezione antitorsione
- Certificazioni: LABS / REACH / RoHS
Dati tecnici
| Tipo di connessione | Filetto |
| Filettatura di collegamento | M5 interna |
| Connessione per vuoto | M5 interno |
| Corsa | 20 [mm] |
| Filettatura fissaggio | G1/8" |
| Posiz. molla | interna |
| Posiz. conness. per vuoto | sopra |
| Num. dadi | 2 |
| Dimensione chiave dado | 14 [mm] |
| Peso | 0.02 [kg] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |