Diametro ventose

Utilizzando i parametri di input massa del pezzo, numero di ventose, accelerazione massima, depressione e fattore di sicurezza, il calcolatore determina il diametro ottimale delle ventose. Ciò consente una progettazione precisa per una manipolazione sicura e affidabile.

Disclaimer

Vi aiutiamo a progettare le vostre applicazioni per il vuoto con i nostri calcolatori personalizzati. Calcolate il numero necessario di ventose, il diametro ottimale della ventosa e la forza di tenuta teorica, il tutto in modo personalizzato in base ai vostri parametri.

Avete domande?

Dati personali
Comunicazione