Forza di tenuta teorica
In base ai parametri inseriti riguardo massa del pezzo, accelerazione massima e fattore di sicurezza, il calcolatore determina la forza di tenuta necessaria per garantire un fissaggio e una manipolazione sicuri del pezzo.
Disclaimer
Vi aiutiamo a progettare le vostre applicazioni per il vuoto con i nostri calcolatori personalizzati. Calcolate il numero necessario di ventose, il diametro ottimale della ventosa e la forza di tenuta teorica, il tutto in modo personalizzato in base ai vostri parametri.