ZKME202-S-AR3-D-SN-8

Eiettore a vuoto
Serie ZKM / ZKX
- Design compatto "tutto in uno"
La generazione del vuoto, il silenziatore, il filtro per il vuoto, il sistema di controllo dell'aria, la funzione di scarico e l'interruttore di vuoto possono essere integrati in un'unica unità compatta. - Flessibile e poco ingombrante
La struttura compatta e la possibilità di combinare più unità consentono un adattamento flessibile alle diverse applicazioni e situazioni di installazione. - Affidabile e durevole
Il filtro integrato con funzione di autopulizia, le guarnizioni robuste e il design progettato per garantire una risposta rapida assicurano un funzionamento affidabile e di lunga durata. - Certificazioni: LABS / REACH / RoHS
Dati tecnici
| Livello di vuoto max. | -85 [kPa] |
| Flusso volumetrico | 74 [l/min] |
| Interruttore di vuoto digitale | Sì |
| Funzione di risparmio d’aria | Sì |
| Uscita di commutazione | NPN |
| Peso | 0.21 [kg] |
| Tipo di generatore di vuoto | Ugello per il vuoto |
| Versione dell'ugello | Midi |
| Numero di ugelli | 2 |
| Tipo di involucro | Modulo singolo |
| Connessione per aria compressa | M5 interno |
| Numero di connessioni per l'aria compressa | 1 |
| Valvola di controllo dell’aria | Sì |
| Versione della valvola di controllo dell'aria | NC |
| Valvola di controllo dello sfiato | Sì |
| Tensione | 24 [V] |
| Valvola a solenoide | Sì |
| Elettrovalvola di collegamento | Collegamento del cavo alla spina |
| Valvola di non ritorno | No |
| Materiale guarnizione | NBR |
| Numero di connessioni per il vuoto | 1 |
| Connessione per vuoto | 8 mm |
| Silenziatore | No |
| Filtro del vuoto | Sì |
| Tipo di filtro a vuoto | Filtro in PE |
| Pressione di esercizio mass. | 7 [bar] |
| Livello di rumore max. | 65 [dB] |
| Temperatura di esercizio | -20 ... +80 [°C] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |