ZKX304-S-AR3-DL-SP-8

Eiettore a vuoto
Serie ZKM / ZKX
- Performante
- Flusso volumetrico: 23 l/min - 135 l/min
- Consumo d’aria: 21 l/min - 88 l/min
- Livello di vuoto max.: -92 kPa
- Compatto e modulare
Il sistema può essere ampliato fino a 8 unità e offre la massima flessibilità. Un filtro integrato con funzione autopulente assicura minori esigenze di manutenzione e una maggiore efficienza.
Dati tecnici
| Livello di vuoto max. | -92 [kPa] |
| Flusso volumetrico | 109 [l/min] |
| Consumo d’aria a 6 bar | 88 [l/min] |
| Funzione di risparmio d’aria | No |
| Valvola di controllo dell’aria | Sì |
| Valvola di controllo dello sfiato | Sì |
| Uscita di commutazione | PNP |
| Interruttore di vuoto digitale | Sì |
| Pressione di esercizio mass. | 6 [bar] |
| Autorizzazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 0.21 [kg] |