Eiettore a vuoto
Serie ZPS
- Pinza delicata e affidabile
Grazie alla possibilità di lavorare con un basso livello di vuoto, la serie ZPS è adatta anche per pezzi delicati. Inoltre, la funzione di sfiato integrata protegge il generatore di vuoto dall'acqua e dalla polvere.
- Resistenza a polvere e umidità
Grazie al particolare design dell'eiettore, le impurità e l'acqua vengono espulse dall'eiettore e pertanto non possono danneggiarlo. La serie ZPS è dunque adatta anche all’impiego in ambienti con elevata concentrazione di polveri, nonché per applicazioni con pezzi da lavorare bagnati.
- Certificazioni: LABS / REACH / RoHS