Eiettore a vuoto
Serie ZTM
- Compatto e leggero
La struttura compatta e leggera ne facilita l'integrazione ed è particolarmente adatta ad applicazioni con spazio di installazione limitato.
- Prestazioni elevate e funzionamento efficiente
La serie ZTM combina prestazioni elevate con un consumo efficiente di aria compressa, offrendo così un ottimo rapporto tra prestazioni ed efficienza.
- Semplicità e convenienza
La semplicità di installazione e la progettazione orientata al prezzo rendono la serie ZTM una soluzione economica per le più svariate applicazioni con il vuoto.
- Certificazioni: LABS / REACH / RoHS