ZTP3031-AR3-DL-SN

Eiettore a vuoto
Serie ZTP
- Elevate prestazioni con un basso consumo d'aria
La serie offre un'ampia gamma di prestazioni con elevata portata volumetrica e un elevato livello di vuoto. Grazie alle cartucce per il vuoto ad alta efficienza, il consumo d'aria viene ridotto al minimo. - Design "tutto in uno"
Per un’ampia gamma di applicazioni e una facile integrazione. Ogni generatore di vuoto è dotato di serie di un filtro per il vuoto e di un silenziatore integrati. A seconda delle esigenze, sono disponibili anche una valvola di regolazione dell’aria, una valvola di scarico, un sensore di vuoto o una funzione di risparmio d’aria. - Flessibile e resistente
Grazie alle numerose varianti disponibili, la serie ZTP può essere adattata in modo flessibile alle diverse applicazioni ed esigenze. La struttura robusta e il filtro a vuoto integrato e autopulente garantiscono un funzionamento affidabile e di lunga durata. - Certificazioni: LABS / REACH / RoHS
Dati tecnici
| Livello di vuoto max. | -92 [kPa] |
| Flusso volumetrico | 341 [l/min] |
| Interruttore di vuoto digitale | Sì |
| Funzione di risparmio d’aria | No |
| Uscita di commutazione | NPN |
| Peso | 0.41 [kg] |
| Tipo di generatore di vuoto | Cartuccia a vuoto |
| Tipo di cartuccia per il vuoto | ZVC303 |
| Numero di cartucce per il vuoto | 1 |
| Numero di stadi cartuccia | 3 |
| Connessione per aria compressa | G1/4" interno |
| Numero di connessioni per l'aria compressa | 1 |
| Valvola di controllo dell’aria | Sì |
| Versione della valvola di controllo dell'aria | NC |
| Valvola di controllo dello sfiato | Sì |
| Tensione | 24 [V] |
| Valvola a solenoide | Sì |
| Elettrovalvola di collegamento | Collegamento del cavo alla spina |
| Versione con diodo | Sì |
| Collegamento del vacuostato | Spina, M8, 4 pin |
| Valvola di non ritorno | No |
| Materiale guarnizione | NBR |
| Numero di connessioni per il vuoto | 2 |
| Connessione per vuoto | G1/2" interno / G3/4" interno |
| Silenziatore | Sì |
| Tipo di silenziatore | Silenziatore a 2 vie |
| Filtro del vuoto | Sì |
| Tipo di filtro a vuoto | Filtro PE, 5µm |
| Pressione di esercizio mass. | 7 [bar] |
| Livello di rumore max. | 60 [dB] |
| Consumo d’aria a 4 bar | 152 [l/min] |
| Temperatura di esercizio | -20 ... +80 [°C] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |

