ZTPE3032-AR3-DL-SN

Eiettore a vuoto
Serie ZTP
- Performante
- Flusso volumetrico: 341 l/min - 1448 l/min
- Consumo d’aria: 208 l/min - 416 l/min
- Livello di vuoto max.: -92 kPa
- Sensore di posizione all-in-one
Il generatore di vuoto è multifunzionale e adatto a diverse applicazioni. È dotato di un filtro integrato con funzione autopulente e di una funzione opzionale di risparmio d’aria.
Dati tecnici
| Livello di vuoto max. | -92 [kPa] |
| Flusso volumetrico | 682 [l/min] |
| Consumo d’aria a 4 bar | 304 [l/min] |
| Funzione di risparmio d’aria | Sì |
| Valvola di controllo dell’aria | Sì |
| Valvola di controllo dello sfiato | Sì |
| Uscita di commutazione | NPN |
| Interruttore di vuoto digitale | Sì |
| Livello di rumore max. | 60 [dB] |
| Pressione di esercizio mass. | 7 [bar] |
| Autorizzazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 0.671 [kg] |