ZTPED3032-14-P

Eiettore a vuoto
Serie ZTP

  • Elevate prestazioni con un basso consumo d'aria
    La serie offre un'ampia gamma di prestazioni con elevata portata volumetrica e un elevato livello di vuoto. Grazie alle cartucce per il vuoto ad alta efficienza, il consumo d'aria viene ridotto al minimo.
  • Design "tutto in uno"
    Per un’ampia gamma di applicazioni e una facile integrazione. Ogni generatore di vuoto è dotato di serie di un filtro per il vuoto e di un silenziatore integrati. A seconda delle esigenze, sono disponibili anche una valvola di regolazione dell’aria, una valvola di scarico, un sensore di vuoto o una funzione di risparmio d’aria.
  • Flessibile e resistente
    Grazie alle numerose varianti disponibili, la serie ZTP può essere adattata in modo flessibile alle diverse applicazioni ed esigenze. La struttura robusta e il filtro a vuoto integrato e autopulente garantiscono un funzionamento affidabile e di lunga durata.
  • Certificazioni: LABS / REACH / RoHS
Livello di vuoto max.-92 [kPa]
Flusso volumetrico682 [l/min]
Interruttore di vuoto digitaleSì
Funzione di risparmio d’ariaSì
Uscita di commutazionePNP
Peso0.671 [kg]
Tipo di generatore di vuotoCartuccia a vuoto
Tipo di cartuccia per il vuotoZVC303
Numero di cartucce per il vuoto2
Numero di stadi cartuccia3
Connessione per aria compressaG1/4" interno
Numero di connessioni per l'aria compressa1
Valvola di controllo dell’ariaSì
Versione della valvola di controllo dell'ariaNC
Valvola di controllo dello sfiatoSì
Tensione24 [V]
Valvola a solenoideSì
Collegamento del vacuostatoSpina, M8, 6 pin
Valvola di non ritornoNo
Materiale guarnizioneNBR
Numero di connessioni per il vuoto2
Connessione per vuotoG3/4" interna
SilenziatoreSì
Tipo di silenziatoreSilenziatore a 2 vie
Filtro del vuotoSì
Tipo di filtro a vuotoFiltro PE, 5µm
Pressione di esercizio mass.7 [bar]
Livello di rumore max.60 [dB]
Temperatura di esercizio-20 ... +80 [°C]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Serie ZVC
Connessione per vuoto
Dettagli
Elemento filtrante a vuoto
Accessori
Dettagli