ZVC202

Cartuccia per il vuoto
Serie ZVC
- Performante
- Flusso di volume: 16 l/min - 362 l/min
- Consumo d'aria: 10 l/min - 152 l/min
- Livello di vuoto max.: -95 kPa
- Cartuccia ad alte prestazioni
Soluzione compatta e potente per una generazione efficiente del vuoto.
Dati tecnici
| Livello di vuoto max. | -90 [kPa] |
| Flusso volumetrico | 41 [l/min] |
| Consumo d’aria a 2,2 bar | 20 [l/min] |
| Consumo d’aria a 4 bar | 32 [l/min] |
| Funzione di risparmio d’aria | No |
| Valvola di controllo dell’aria | No |
| Valvola di controllo dello sfiato | No |
| Interruttore di vuoto digitale | No |
| Valvola di non ritorno | No |
| Silenziatore | No |
| Pressione di esercizio mass. | 7 [bar] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 0.003 [kg] |
Download
Download dati CAD
Download