ZVC203-DS1M15

Cartuccia per il vuoto
Serie ZVC

  • Elevata efficienza
    Elevata portata di vuoto con un basso consumo di aria compressa, per un funzionamento efficiente.
  • Leggero e compatto
    Struttura particolarmente compatta e leggera per un'integrazione che occupa poco spazio.
  • Affidabile in caso di fluttuazioni della pressione dell'aria compressa
    Generazione di vuoto stabile anche in caso di pressione dell’aria compressa fluttuante o in calo.
  • Certificazioni: LABS / REACH / RoHS
Livello di vuoto max.-90 [kPa]
Flusso volumetrico85 [l/min]
Valvola di non ritornoNo
Peso0.018 [kg]
Interruttore di vuoto digitaleNo
Funzione di risparmio d’ariaNo
Tipo di cartuccia per il vuotoMini
Numero di stadi cartuccia3
Filettatura di collegamentoM15 esterno
Valvola di controllo dell’ariaNo
Valvola di controllo dello sfiatoNo
Valvola a solenoideNo
SilenziatoreNo
Tipo di silenziatoreSilenziatore diretto
Filtro del vuotoNo
Pressione di esercizio mass.7 [bar]
Consumo d’aria a 2,2 bar20 [l/min]
Consumo d’aria a 4 bar32 [l/min]
Temperatura di esercizio-20 ... +80 [°C]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Silenziatore
Accessori
Dettagli