ZVC252-NRV

Cartuccia per il vuoto
Serie ZVC

  • Performante
    • Flusso di volume: 16 l/min - 362 l/min
    • Consumo d'aria: 10 l/min - 152 l/min
    • Livello di vuoto max.: -95 kPa
  • Cartuccia ad alte prestazioni
    Soluzione compatta e potente per una generazione efficiente del vuoto.
  • Certificazioni: LABS / REACH / RoHS
Livello di vuoto max.-94 [kPa]
Flusso volumetrico113 [l/min]
Valvola di non ritorno
Consumo d’aria a 5,5 bar77 [l/min]
Consumo d’aria a 6 bar84 [l/min]
Funzione di risparmio d’ariaNo
Valvola di controllo dell’ariaNo
Valvola di controllo dello sfiatoNo
Interruttore di vuoto digitaleNo
SilenziatoreNo
Pressione di esercizio mass.7 [bar]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Peso0.009 [kg]