ZVC253-NRV-S1M25

Cartuccia per il vuoto
Serie ZVC
- Elevata efficienza
Elevata portata di vuoto con un basso consumo di aria compressa, per un funzionamento efficiente. - Leggero e compatto
Struttura particolarmente compatta e leggera per un'integrazione che occupa poco spazio. - Affidabile in caso di fluttuazioni della pressione dell'aria compressa
Generazione di vuoto stabile anche in caso di pressione dell’aria compressa fluttuante o in calo. - Certificazioni: LABS / REACH / RoHS
Dati tecnici
| Livello di vuoto max. | -94 [kPa] |
| Flusso volumetrico | 146 [l/min] |
| Valvola di non ritorno | Sì |
| Peso | 0.041 [kg] |
| Interruttore di vuoto digitale | No |
| Funzione di risparmio d’aria | No |
| Tipo di cartuccia per il vuoto | Mini Premium |
| Numero di stadi cartuccia | 3 |
| Filettatura di collegamento | M25 esterno |
| Valvola di controllo dell’aria | No |
| Valvola di controllo dello sfiato | No |
| Valvola a solenoide | No |
| Silenziatore | No |
| Tipo di silenziatore | Silenziatore standard |
| Filtro del vuoto | No |
| Pressione di esercizio mass. | 7 [bar] |
| Consumo d’aria a 5,5 bar | 77 [l/min] |
| Consumo d’aria a 6 bar | 84 [l/min] |
| Temperatura di esercizio | -20 ... +80 [°C] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |