Labbro di aspirazione
Serie ML | Tipo di labbro di aspirazione: MBU

Il labbro di aspirazione MBU è particolarmente indicato per la presa di pezzi con superfici bombate e irregolari.
Il soffietto integrato direttamente consente un'ampia compensazione angolare, grazie alla quale il labbro di aspirazione si adatta con grande flessibilità.
Ciò garantisce un supporto affidabile, ad esempio nelle applicazioni che prevedono l’utilizzo di sacchetti di plastica, aperture di sacchetti o scatole di cartone nei processi Pick-and-Place.