Labbro di aspirazione
Serie ML | Tipo di labbro di aspirazione: XC

Il labbro di aspirazione XC è particolarmente indicato per la manipolazione di imballaggi in plastica sottili e deformabili.
La geometria stabile impedisce che il labbro di tenuta si pieghi verso l'alto quando compresso, garantendo in tal modo una tenuta affidabile.
Rispetto al labbro di aspirazione X, i bordi esterni del labbro di tenuta mantengono la loro forma anche in presenza di una pressione di contatto più elevata e non si deformano verso l'alto.
Ideale per l’impiego con sacchetti per polveri e liquidi nonché imballaggi in pellicola flessibile.