Eiettore a vuoto
Serie MG

  • Elevate prestazioni con un basso consumo energetico
    Gli eiettori della serie Magic Gripper combinano un tempo di reazione rapido con un potente generatore di vuoto e un funzionamento efficiente. Di conseguenza, sono particolarmente adatti ad applicazioni dinamiche con tempi di ciclo elevati.
  • Flessibilità e adattabilità a esigenze personalizzate
    Grazie al principio modulare, gli eiettori Magic Gripper possono adattarsi facilmente a diverse soluzioni di presa e applicazioni. La semplice integrazione con la tecnologia Magic Cup consente un montaggio rapido e agevole del sistema per il vuoto.
  • Certificazioni: LABS / REACH / RoHS