Eiettore a vuoto
Serie MGV
- Elevate prestazioni con un basso consumo energetico
Gli eiettori della serie Magic Gripper combinano un tempo di reazione rapido con un potente generatore di vuoto e un funzionamento efficiente. Di conseguenza, sono particolarmente adatti ad applicazioni dinamiche con tempi di ciclo elevati.
- Flessibilità e adattabilità a esigenze personalizzate
Grazie al principio modulare, gli eiettori Magic Gripper possono adattarsi facilmente a diverse soluzioni di presa e applicazioni. La semplice integrazione con la tecnologia Magic Cup consente un montaggio rapido e agevole del sistema per il vuoto.
- Certificazioni: LABS / REACH / RoHS