ZGA80X200-32-FL2-N

Sistema di presa a vuoto
Serie ZGA
- Utilizzabile in modo polivalente
La serie ZGA è adatta a una vasta gamma di pezzi e superfici diverse e consente un adattamento flessibile alle diverse applicazioni. - Presa affidabile
La tecnologia a valvole integrata garantisce una forza di tenuta affidabile anche in presenza di pezzi di dimensioni diverse e con superfici di presa parzialmente coperte. - Configurabilità flessibile
Grazie alle diverse versioni e possibilità di configurazione, la serie ZGA può essere adattata in modo personalizzato alle varie applicazioni e ad esigenze specifiche. - Certificazioni: LABS / REACH / RoHS
Dati tecnici
| Dimensioni | 80x200 [mm] |
| Livello di vuoto max. | -85 [kPa] |
| Tipo di valvola della pinza di sollevamento a vuoto | Resistenza al flusso d'aria |
| Proprietà di perdita del pezzo in lavorazione | permeabile all'aria |
| Peso | 1.7 [kg] |
| Funzione di risparmio d’aria | No |
| Elemento di tenuta | Tappetino in schiuma sigillante |
| Altezza dell'elemento di tenuta | 20 [mm] |
| Schema di foratura del tappetino in schiuma isolante | Rotondo Ø12 |
| Piastra di aspirazione sostituibile | Sì |
| Tipo di generatore di vuoto | Cartuccia per il vuoto |
| Tipo di cartuccia per il vuoto | ZVC203 |
| Numero di stadi cartuccia | 3 |
| Numero di cartucce per il vuoto | 2 |
| Connessione per aria compressa | G1/4" interna |
| Numero di connessioni per aria compressa | 1 |
| Valvola di controllo dell’aria | Sì |
| Versione con valvola di controllo dell'aria | NC |
| Valvola di controllo dello sfiato | Sì |
| Tensione | 24 [V] |
| Elettrovalvola | Sì |
| Collegamento elettrico dell'elettrovalvola | Collegamento del cavo al connettore |
| Versione con diodo | Sì |
| Interruttore di vuoto digitale | Sì |
| Collegamento dell'interruttore del vuoto | Connettore M8, a 4 poli |
| Uscita di commutazione | NPN |
| Valvola di non ritorno | No |
| Silenziatore | No |
| Filtro del vuoto | Sì |
| Flusso volumetrico | 171 [l/min] |
| Pressione di esercizio mass. | 7 [bar] |
| Livello di rumore max. | 65 [dB] |
| Consumo d’aria a 6 bar | 208 [l/min] |
| Temperatura di esercizio | -20 ... +80 [°C] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |