ZGB130X1000-38-FL3-P

Sistema di presa a vuoto
Serie ZGB

  • Utilizzabile in modo polivalente
    La serie ZGB è adatta a una vasta gamma di pezzi e superfici diversi e consente un adattamento flessibile alle diverse applicazioni.
  • Prensione affidabile
    La tecnologia integrata delle valvole garantisce che la forza di tenuta rimanga affidabile anche in presenza di pezzi di dimensioni diverse e di superfici di presa parzialmente coperte.
  • Configurabile in modo flessibile
    Grazie alle diverse versioni e alle possibilità di configurazione, la serie ZGA può essere adattata in modo personalizzato alle singole applicazioni e alle esigenze specifiche.
  • Certificazioni: LABS / REACH / RoHS
Dimensioni130x1000 [mm]
Livello di vuoto max.-75 [kPa]
Tipo di valvola della pinza di sollevamento a vuotoResistenza al flusso d'aria
Proprietà di perdita del pezzo in lavorazionepermeabile all'aria
Peso5.3 [kg]
Funzione di risparmio d’ariaNo
Elemento di tenutaTappetino in schiuma sigillante
Altezza dell'elemento di tenuta20 [mm]
Schema di foratura del tappetino in schiuma isolanteOvale
Piastra di aspirazione sostituibileNo
Tipo di generatore di vuotoCartuccia a vuoto
Tipo di cartuccia per il vuotoZVCL303
Numero di stadi cartuccia3
Numero di cartucce per il vuoto8
Connessione per aria compressaG1/4" interno
Numero di connessioni per l'aria compressa1
Valvola di controllo dell’aria
Versione della valvola di controllo dell'ariaNC
Valvola di controllo dello sfiato
Tensione24 [V]
Valvola a solenoide
Elettrovalvola di collegamentoCollegamento del cavo alla spina
Versione con diodo
Interruttore di vuoto digitale
Collegamento del vacuostatoSpina, M8, 4 pin
Uscita di commutazionePNP
Valvola di non ritornoNo
SilenziatoreNo
Filtro del vuoto
Flusso volumetrico2896 [l/min]
Pressione di esercizio mass.7 [bar]
Livello di rumore max.65 [dB]
Consumo d’aria a 6 bar832 [l/min]
Temperatura di esercizio-20 ... +80 [°C]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Serie ZVC
Connessione per vuoto
Dettagli
Tappetino in schiuma sigillante
Accessori
Dettagli