ZGB130X300-34-FS3

Sistema di presa a vuoto
Serie ZGB

  • Utilizzabile in modo polivalente
    La serie ZGB è adatta ad una vasta gamma di pezzi e superfici diverse e consente un adattamento flessibile alle diverse applicazioni.
  • Presa affidabile
    La tecnologia a valvole integrata garantisce una forza di tenuta affidabile anche in presenza di pezzi di dimensioni diverse e con superfici di presa parzialmente coperte.
  • Configurabilità flessibile
    Grazie alle diverse versioni e possibilità di configurazione, la serie ZGB può essere adattata in modo personalizzato alle varie applicazioni e ad esigenze specifiche.
  • Certificazioni: LABS / REACH / RoHS
Dimensioni130x300 [mm]
Livello di vuoto max.-75 [kPa]
Tipo di valvola della pinza di sollevamento a vuotoResistenza al flusso d'aria
Proprietà di perdita del pezzo in lavorazioneimpermeabile all'aria
Peso1.7 [kg]
Funzione di risparmio d’ariaNo
Elemento di tenutaTappetino in schiuma sigillante
Altezza dell'elemento di tenuta20 [mm]
Schema di foratura del tappetino in schiuma isolanteOvale
Piastra di aspirazione sostituibileNo
Tipo di generatore di vuotoCartuccia per il vuoto
Tipo di cartuccia per il vuotoZVCL303
Numero di stadi cartuccia3
Numero di cartucce per il vuoto4
Connessione per aria compressaG1/4" interna
Numero di connessioni per aria compressa1
Valvola di controllo dell’ariaNo
Valvola di controllo dello sfiatoNo
ElettrovalvolaNo
Interruttore di vuoto digitaleNo
Valvola di non ritornoNo
SilenziatoreNo
Filtro del vuotoSì
Flusso volumetrico1448 [l/min]
Pressione di esercizio mass.7 [bar]
Livello di rumore max.65 [dB]
Consumo d’aria a 6 bar416 [l/min]
Temperatura di esercizio-20 ... +80 [°C]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Serie ZVC
Connessione per vuoto
Dettagli
Tappetino in schiuma sigillante
Accessori
Dettagli