ZGML50X400-32-FS2

Sistema di presa a vuoto
Serie ZGM
- Compatto e flessibile
Il design compatto della serie ZGM consente un’integrazione salvaspazio ed è adatto alle applicazioni più disparate. - Adatto a diverse superfici
Grazie alle diverse varianti di valvole, la serie ZGM può essere utilizzata sia su superfici compatte che porose. - Elevata forza di tenuta in un design compatto
La serie ZGM offre un'elevata forza di tenuta ed è quindi particolarmente indicata per applicazioni in cui sono richieste forze di tenuta elevate, ma in cui è possibile utilizzare solo pinze compatte. - Certificazioni: LABS / REACH / RoHS
Dati tecnici
| Dimensioni | 50x400 [mm] |
| Livello di vuoto max. | -75 [kPa] |
| Tipo di valvola della pinza di sollevamento a vuoto | Resistenza al flusso d'aria |
| Proprietà di perdita del pezzo in lavorazione | impermeabile all'aria |
| Peso | 0.91 [kg] |
| Funzione di risparmio d’aria | No |
| Elemento di tenuta | Tappetino in schiuma sigillante |
| Altezza dell'elemento di tenuta | 20 [mm] |
| Schema di foratura del tappetino in schiuma isolante | Rotondo Ø12 |
| Piastra di aspirazione sostituibile | No |
| Tipo di generatore di vuoto | Cartuccia a vuoto |
| Tipo di cartuccia per il vuoto | ZVCL303 |
| Numero di stadi cartuccia | 3 |
| Numero di cartucce per il vuoto | 2 |
| Connessione per aria compressa | G1/8" interno |
| Numero di connessioni per l'aria compressa | 2 |
| Valvola di controllo dell’aria | No |
| Valvola di controllo dello sfiato | No |
| Valvola a solenoide | No |
| Interruttore di vuoto digitale | No |
| Valvola di non ritorno | No |
| Silenziatore | No |
| Filtro del vuoto | Sì |
| Flusso volumetrico | 724 [l/min] |
| Pressione di esercizio mass. | 7 [bar] |
| Consumo d’aria a 6 bar | 208 [l/min] |
| Temperatura di esercizio | -20 ... +80 [°C] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |