ZB10-S-M5M

Ventosa a soffietto
Serie ZB

  • Geometria ottimale
    • Per superfici piane e curve
    • Applicazione universale
    • Compensazione dell'altezza e funzione di decelerazione con 1,5 pieghe
  • Ambiti di impiego
    • Imballaggio
    • Beni di consumo
    • Intralogistica
    • Legno e materiale composito
Diametro10 [mm]
MaterialeSilicone
Durezza Shore55
ColoreRosso
Filettatura di collegamentoM5 esterna
TipologiaVentosa a soffietto
Forma a ventosarotondo
Temperatura di esercizio-70 ... +200 [°C]
Corsa3 [mm]
Volume0.48 [cm³]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa1.47 [N]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa3.34 [N]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa4.91 [N]
Peso0.004 [kg]
Ventosa a soffietto
Ventose
Dettagli