ZB15-S

Ventosa a soffietto
Serie ZB

  • Diametro: 5 mm - 150 mm
  • Geometria ottimale
    • Per superfici piane e curve
    • Applicazione universale
    • Compensazione dell'altezza e funzione di decelerazione con 1,5 pieghe
    • Gamma di diametri molto ampia
  • Ambiti di impiego
    • Imballaggio
    • Beni di consumo
    • Intralogistica
    • Legno e materiale composito
Diametro15 [mm]
MaterialeSilicone
Durezza Shore55
Corsa6 [mm]
Temperatura di esercizio-70 ... +200 [°C]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa2.84 [N]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa5.89 [N]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa8.83 [N]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa0.29 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa0.6 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa0.9 [kg]
Forma a ventosarotondo
ColoreRosso
Volume1.1 [cm³]
Peso0.002 [kg]