ZB150-S

Ventosa a soffietto
Serie ZB
- Geometria ottimale
- Per superfici piane e curve
- Applicazione universale
- Compensazione dell'altezza e funzione di decelerazione con 1,5 pieghe
- Ambiti di impiego
- Imballaggio
- Beni di consumo
- Intralogistica
- Legno e materiale composito
Dati tecnici
| Diametro | 150 [mm] |
| Materiale | Silicone |
| Durezza Shore | 55 |
| Colore | Rosso |
| Tipologia | Ventosa a soffietto |
| Forma a ventosa | rotondo |
| Temperatura di esercizio | -70 ... +200 [°C] |
| Corsa | 47.5 [mm] |
| Volume | 650 [cm³] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 294.3 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 686.7 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 883.88 [N] |
| Peso | 0.42 [kg] |