ZB20-N-18F

Ventosa a soffietto
Serie ZB

  • Diametro: 5 mm - 150 mm
  • Geometria ottimale
    • Per superfici piane e curve
    • Applicazione universale
    • Compensazione dell'altezza e funzione di decelerazione con 1,5 pieghe
    • Gamma di diametri molto ampia
  • Ambiti di impiego
    • Imballaggio
    • Beni di consumo
    • Intralogistica
    • Legno e materiale composito
Diametro20 [mm]
MaterialeNBR
Durezza Shore60
Filettatura di collegamentoG1/8" interna
Corsa6.5 [mm]
Temperatura di esercizio-20 ... +110 [°C]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa5.89 [N]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa9.81 [N]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa13.93 [N]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa0.6 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa1 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa1.42 [kg]
Forma a ventosarotondo
Colorenero
Volume2.7 [cm³]
Peso0.007 [kg]
Ventosa a soffietto
Ventose
Dettagli