ZB30-WS

Ventosa a soffietto
Serie ZB

  • Diametro: 5 mm - 150 mm
  • Geometria ottimale
    • Per superfici piane e curve
    • Applicazione universale
    • Compensazione dell'altezza e funzione di decelerazione con 1,5 pieghe
    • Gamma di diametri molto ampia
  • Ambiti di impiego
    • Imballaggio
    • Beni di consumo
    • Intralogistica
    • Legno e materiale composito
Diametro30 [mm]
MaterialeSilicone adatto all'uso alimentare
Durezza Shore55
Corsa13 [mm]
Temperatura di esercizio-70 ... +200 [°C]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa11.97 [N]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa21.97 [N]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa23.74 [N]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa1.22 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa2.24 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa2.42 [kg]
Forma a ventosarotondo
ColoreBianco traslucido
Volume10 [cm³]
Peso0.007 [kg]