ZB30M-N

Ventosa a soffietto
Serie ZB

  • Geometria ottimale
    • Per superfici piane e curve
    • Applicazione universale
    • Compensazione dell'altezza e funzione di decelerazione con 1,5 pieghe
  • Ambiti di impiego
    • Imballaggio
    • Beni di consumo
    • Intralogistica
    • Legno e materiale composito
Diametro30 [mm]
MaterialeNBR
Durezza Shore60
Colorenero
TipologiaVentosa a soffietto
Forma a ventosarotondo
Temperatura di esercizio-20 ... +110 [°C]
Corsa28.7 [mm]
Volume10 [cm³]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa14.72 [N]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa25.51 [N]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa38.26 [N]
Peso0.01 [kg]