ZB5-N

Ventosa a soffietto
Serie ZB
- Geometria ottimale
- Per superfici piane e curve
- Applicazione universale
- Compensazione dell'altezza e funzione di decelerazione con 1,5 pieghe
- Ambiti di impiego
- Imballaggio
- Beni di consumo
- Intralogistica
- Legno e materiale composito
Dati tecnici
| Diametro | 5 [mm] |
| Materiale | NBR |
| Durezza Shore | 60 |
| Colore | nero |
| Tipologia | Ventosa a soffietto |
| Forma a ventosa | rotondo |
| Temperatura di esercizio | -20 ... +110 [°C] |
| Corsa | 2 [mm] |
| Volume | 0.05 [cm³] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 0.29 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 0.78 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 0.98 [N] |
| Peso | 0.001 [kg] |