ZB50-S-38M-M

Ventosa a soffietto
Serie ZB

  • Diametro: 5 mm - 150 mm
  • Geometria ottimale
    • Per superfici piane e curve
    • Applicazione universale
    • Compensazione dell'altezza e funzione di decelerazione con 1,5 pieghe
    • Gamma di diametri molto ampia
  • Ambiti di impiego
    • Imballaggio
    • Beni di consumo
    • Intralogistica
    • Legno e materiale composito
Diametro50 [mm]
MaterialeSilicone
Durezza Shore55
Filettatura di collegamentoG3/8" esterna
Corsa14.5 [mm]
Temperatura di esercizio-70 ... +200 [°C]
Tipo di filtroFiltro a rete
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa32.96 [N]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa65.04 [N]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa82.01 [N]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa3.36 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa6.63 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa8.36 [kg]
Forma a ventosarotondo
ColoreRosso
Volume32 [cm³]
Peso0.04 [kg]
Ventosa a soffietto
Ventose
Dettagli