ZB75-N-18F-M

Ventosa a soffietto
Serie ZB

  • Geometria ottimale
    • Per superfici piane e curve
    • Applicazione universale
    • Compensazione dell'altezza e funzione di decelerazione con 1,5 pieghe
  • Ambiti di impiego
    • Imballaggio
    • Beni di consumo
    • Intralogistica
    • Legno e materiale composito
Diametro75 [mm]
MaterialeNBR
Durezza Shore60
Colorenero
Filettatura di collegamentoG1/8" interna
Tipo di filtroFiltro a rete
TipologiaVentosa a soffietto
Forma a ventosarotondo
Temperatura di esercizio-20 ... +110 [°C]
Corsa22 [mm]
Volume110 [cm³]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa75.05 [N]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa167.16 [N]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa226.22 [N]
Peso0.13 [kg]
Ventosa a soffietto
Ventose
Dettagli