ZB75-PU-38F

Ventosa a soffietto
Serie ZB
- Diametro: 5 mm - 150 mm
- Geometria ottimale
- Per superfici piane e curve
- Applicazione universale
- Compensazione dell'altezza e funzione di decelerazione con 1,5 pieghe
- Gamma di diametri molto ampia
- Ambiti di impiego
- Imballaggio
- Beni di consumo
- Intralogistica
- Legno e materiale composito
Dati tecnici
| Diametro | 75 [mm] |
| Materiale | Poliuretano |
| Durezza Shore | 60 |
| Filettatura di collegamento | G3/8" interna |
| Corsa | 22 [mm] |
| Temperatura di esercizio | 0 ... +60 [°C] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 75.05 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 167.16 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 226.22 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 7.65 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 17.04 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 23.06 [kg] |
| Forma a ventosa | rotondo |
| Colore | Arancione traslucido |
| Volume | 110 [cm³] |
| Peso | 0.12 [kg] |