ZB75-S-12F-M

Ventosa a soffietto
Serie ZB
- Geometria ottimale
- Per superfici piane e curve
- Applicazione universale
- Compensazione dell'altezza e funzione di decelerazione con 1,5 pieghe
- Ambiti di impiego
- Imballaggio
- Beni di consumo
- Intralogistica
- Legno e materiale composito
Dati tecnici
| Diametro | 75 [mm] |
| Materiale | Silicone |
| Durezza Shore | 55 |
| Colore | Rosso |
| Filettatura di collegamento | G1/2" interna |
| Tipo di filtro | Filtro a rete |
| Tipologia | Ventosa a soffietto |
| Forma a ventosa | rotondo |
| Temperatura di esercizio | -70 ... +200 [°C] |
| Corsa | 22 [mm] |
| Volume | 110 [cm³] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 75.05 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 167.16 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 226.22 [N] |
| Peso | 0.12 [kg] |