ZB75B-S

Ventosa a soffietto
Serie ZB

  • Geometria ottimale
    • Per superfici piane e curve
    • Applicazione universale
    • Compensazione dell'altezza e funzione di decelerazione con 1,5 pieghe
  • Ambiti di impiego
    • Imballaggio
    • Beni di consumo
    • Intralogistica
    • Legno e materiale composito
Diametro75 [mm]
MaterialeSilicone
Durezza Shore55
ColoreRosso
TipologiaVentosa a soffietto
Forma a ventosarotondo
Temperatura di esercizio-70 ... +200 [°C]
Corsa23 [mm]
Volume110 [cm³]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa75.05 [N]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa167.16 [N]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa226.22 [N]
Peso0.067 [kg]