ZBF100-N-18F

Ventosa a soffietto
Serie ZBF

  • Geometria ottimale
    • Per piastre metalliche e parti di carrozzeria sottili, oleose e curve
    • Struttura a profilo sul lato inferiore della ventosa per aumentare l’attrito tra pezzo e ventosa
    • Compensazione dell'altezza e funzione di decelerazione con 1,5 pieghe
  • Ambiti di impiego
    • Automotive
    • Vetro
    • Legno e materiale composito
    • Metallo
Diametro100 [mm]
MaterialeNBR
Durezza Shore60
Coloreblu
Filettatura di collegamentoG1/8" interna
TipologiaVentosa a soffietto
Forma a ventosarotondo
Temperatura di esercizio-20 ... +110 [°C]
Corsa25.5 [mm]
Volume103.5 [cm³]
Forza di sollevamento parallela a -20 kPa111.83 [N]
Forza di sollevamento parallela a -60 kPa209.93 [N]
Forza di sollevamento parallela a -90 kPa276.64 [N]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa146.17 [N]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa265.85 [N]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa303.13 [N]
Peso0.12 [kg]