ZBF100-N-38M

Ventosa a soffietto
Serie ZBF

  • Diametro: 25 mm - 100 mm
  • Geometria ottimale
    • Per piastre metalliche e parti di carrozzeria sottili, oleose e curve
    • Struttura a profilo sul lato inferiore della ventosa per aumentare l’attrito tra pezzo e ventosa
    • Compensazione dell'altezza e funzione di decelerazione con 1,5 pieghe
  • Ambiti di impiego
    • Automotive
    • Vetro
    • Legno e materiale composito
    • Metallo
Diametro100 [mm]
MaterialeNBR
Durezza Shore60
Filettatura di collegamentoG3/8" esterna
Corsa25.5 [mm]
Temperatura di esercizio-20 ... +110 [°C]
Forza di sollevamento parallela a -20 kPa111.83 [N]
Forza di sollevamento parallela a -60 kPa209.93 [N]
Forza di sollevamento parallela a -90 kPa276.64 [N]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa146.17 [N]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa265.85 [N]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa303.13 [N]
Forza di sollevamento parallela a -20 kPa11.4 [kg]
Forza di sollevamento parallela a -60 kPa21.4 [kg]
Forza di sollevamento parallela a -90 kPa28.2 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa14.9 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa27.1 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa30.9 [kg]
Forma a ventosarotondo
Coloreblu
Volume103.5 [cm³]
Peso0.13 [kg]