ZBF100-S-38F

Ventosa a soffietto
Serie ZBF
- Diametro: 25 mm - 100 mm
- Geometria ottimale
- Per piastre metalliche e parti di carrozzeria sottili, oleose e curve
- Struttura a profilo sul lato inferiore della ventosa per aumentare l’attrito tra pezzo e ventosa
- Compensazione dell'altezza e funzione di decelerazione con 1,5 pieghe
- Ambiti di impiego
- Automotive
- Vetro
- Legno e materiale composito
- Metallo
Dati tecnici
| Diametro | 100 [mm] |
| Materiale | Silicone |
| Durezza Shore | 55 |
| Filettatura di collegamento | G3/8" interna |
| Corsa | 25.5 [mm] |
| Temperatura di esercizio | -70 ... +200 [°C] |
| Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 111.83 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 209.93 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 276.64 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 146.17 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 265.85 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 303.13 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 11.4 [kg] |
| Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 21.4 [kg] |
| Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 28.2 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 14.9 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 27.1 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 30.9 [kg] |
| Forma a ventosa | rotondo |
| Colore | Rosso |
| Volume | 103.5 [cm³] |
| Peso | 0.11 [kg] |