ZBF40-N-14M

Ventosa a soffietto
Serie ZBF
- Geometria ottimale
- Per piastre metalliche e parti di carrozzeria sottili, oleose e curve
- Struttura a profilo sul lato inferiore della ventosa per aumentare l’attrito tra pezzo e ventosa
- Compensazione dell'altezza e funzione di decelerazione con 1,5 pieghe
- Ambiti di impiego
- Automotive
- Vetro
- Legno e materiale composito
- Metallo
Dati tecnici
| Diametro | 40 [mm] |
| Materiale | NBR |
| Durezza Shore | 60 |
| Colore | blu |
| Filettatura di collegamento | G1/4" esterna |
| Tipologia | Ventosa a soffietto |
| Forma a ventosa | rotondo |
| Temperatura di esercizio | -20 ... +110 [°C] |
| Corsa | 10 [mm] |
| Volume | 7.2 [cm³] |
| Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 11.58 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 63.77 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 110.85 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 24.53 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 94.76 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 125.57 [N] |
| Peso | 0.022 [kg] |