ZBF50-N-38M

Ventosa a soffietto
Serie ZBF
- Diametro: 25 mm - 100 mm
- Geometria ottimale
- Per piastre metalliche e parti di carrozzeria sottili, oleose e curve
- Struttura a profilo sul lato inferiore della ventosa per aumentare l’attrito tra pezzo e ventosa
- Compensazione dell'altezza e funzione di decelerazione con 1,5 pieghe
- Ambiti di impiego
- Automotive
- Vetro
- Legno e materiale composito
- Metallo
Dati tecnici
| Diametro | 50 [mm] |
| Materiale | NBR |
| Filettatura di collegamento | G3/8" esterna |
| Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 2.09 [kg] |
| Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 9.6 [kg] |
| Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 14.7 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 4.18 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 13.2 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 16.28 [kg] |
| Durezza Shore | 60 |
| Forma a ventosa | rotondo |
| Colore | blu |
| Temperatura di esercizio | -20 ... +110 [°C] |
| Volume | 11 [cm³] |
| Peso | 0.051 [kg] |