ZBF50-PU-38M

Ventosa a soffietto
Serie ZBF
- Geometria ottimale
- Per piastre metalliche e parti di carrozzeria sottili, oleose e curve
- Struttura a profilo sul lato inferiore della ventosa per aumentare l’attrito tra pezzo e ventosa
- Compensazione dell'altezza e funzione di decelerazione con 1,5 pieghe
- Ambiti di impiego
- Automotive
- Vetro
- Legno e materiale composito
- Metallo
Dati tecnici
| Diametro | 50 [mm] |
| Materiale | Poliuretano |
| Durezza Shore | 60 |
| Colore | Arancione traslucido |
| Filettatura di collegamento | G3/8" esterna |
| Tipologia | Ventosa a soffietto |
| Forma a ventosa | rotondo |
| Temperatura di esercizio | 0 ... +60 [°C] |
| Corsa | 12 [mm] |
| Volume | 11 [cm³] |
| Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 20.5 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 94.18 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 144.21 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 41.01 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 129.49 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 159.71 [N] |
| Peso | 0.053 [kg] |