ZBF60-N-M10M

Ventosa a soffietto
Serie ZBF

  • Geometria ottimale
    • Per piastre metalliche e parti di carrozzeria sottili, oleose e curve
    • Struttura a profilo sul lato inferiore della ventosa per aumentare l’attrito tra pezzo e ventosa
    • Compensazione dell'altezza e funzione di decelerazione con 1,5 pieghe
  • Ambiti di impiego
    • Automotive
    • Vetro
    • Legno e materiale composito
    • Metallo
Diametro60 [mm]
MaterialeNBR
Durezza Shore60
Coloreblu
Filettatura di collegamentoM10 esterna
TipologiaVentosa a soffietto
Forma a ventosarotondo
Temperatura di esercizio-20 ... +110 [°C]
Corsa13.5 [mm]
Volume22 [cm³]
Forza di sollevamento parallela a -20 kPa67.1 [N]
Forza di sollevamento parallela a -60 kPa125.96 [N]
Forza di sollevamento parallela a -90 kPa165.99 [N]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa87.7 [N]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa159.51 [N]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa181.88 [N]
Peso0.056 [kg]