ZBF60-S-38M

Ventosa a soffietto
Serie ZBF
- Diametro: 25 mm - 100 mm
- Geometria ottimale
- Per piastre metalliche e parti di carrozzeria sottili, oleose e curve
- Struttura a profilo sul lato inferiore della ventosa per aumentare l’attrito tra pezzo e ventosa
- Compensazione dell'altezza e funzione di decelerazione con 1,5 pieghe
- Ambiti di impiego
- Automotive
- Vetro
- Legno e materiale composito
- Metallo
Dati tecnici
| Diametro | 60 [mm] |
| Materiale | Silicone |
| Durezza Shore | 55 |
| Filettatura di collegamento | G3/8" esterna |
| Corsa | 13.5 [mm] |
| Temperatura di esercizio | -70 ... +200 [°C] |
| Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 67.1 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 125.96 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 165.99 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 87.7 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 159.51 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 181.88 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 6.84 [kg] |
| Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 12.84 [kg] |
| Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 16.92 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 8.94 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 16.26 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 18.54 [kg] |
| Forma a ventosa | rotondo |
| Colore | Rosso |
| Volume | 22 [cm³] |
| Peso | 0.058 [kg] |