ZBF80-PU-18F

Ventosa a soffietto
Serie ZBF
- Geometria ottimale
- Per piastre metalliche e parti di carrozzeria sottili, oleose e curve
- Struttura a profilo sul lato inferiore della ventosa per aumentare l’attrito tra pezzo e ventosa
- Compensazione dell'altezza e funzione di decelerazione con 1,5 pieghe
- Ambiti di impiego
- Automotive
- Vetro
- Legno e materiale composito
- Metallo
Dati tecnici
| Diametro | 80 [mm] |
| Materiale | Poliuretano |
| Durezza Shore | 60 |
| Colore | Arancione traslucido |
| Filettatura di collegamento | G1/8" interna |
| Tipologia | Ventosa a soffietto |
| Forma a ventosa | rotondo |
| Temperatura di esercizio | 0 ... +60 [°C] |
| Corsa | 23 [mm] |
| Volume | 59.5 [cm³] |
| Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 89.47 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 167.95 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 221.31 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 116.94 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 212.68 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 242.5 [N] |
| Peso | 0.081 [kg] |