ZBF80-PU-38F

Ventosa a soffietto
Serie ZBF

  • Diametro: 25 mm - 100 mm
  • Geometria ottimale
    • Per piastre metalliche e parti di carrozzeria sottili, oleose e curve
    • Struttura a profilo sul lato inferiore della ventosa per aumentare l’attrito tra pezzo e ventosa
    • Compensazione dell'altezza e funzione di decelerazione con 1,5 pieghe
  • Ambiti di impiego
    • Automotive
    • Vetro
    • Legno e materiale composito
    • Metallo
Diametro80 [mm]
MaterialePoliuretano
Durezza Shore60
Filettatura di collegamentoG3/8" interna
Corsa23 [mm]
Temperatura di esercizio0 ... +60 [°C]
Forza di sollevamento parallela a -20 kPa89.47 [N]
Forza di sollevamento parallela a -60 kPa167.95 [N]
Forza di sollevamento parallela a -90 kPa221.31 [N]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa116.94 [N]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa212.68 [N]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa242.5 [N]
Forza di sollevamento parallela a -20 kPa9.12 [kg]
Forza di sollevamento parallela a -60 kPa17.12 [kg]
Forza di sollevamento parallela a -90 kPa22.56 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa11.92 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa21.68 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa24.72 [kg]
Forma a ventosarotondo
ColoreArancione traslucido
Volume59.5 [cm³]
Peso0.084 [kg]